Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    Die neue CAYONOPLAN MULTISPACE ermöglicht barrierefreies Bauen nach DIN 18040-2, geprüft von DIN CERTCO. Planen Sie mit bis zu 60 Prozent der Duschfläche als Bewegungsfläche im barrierefreien Bad. So kommen auch kleine Bäder groß raus. Standardmäßig rutschhemmende Oberfläche SECURE PLUS (Bewertungsgruppe B, bestätigt durch TÜV Rheinland)) DIN CERTCO zertifiziert bis zu 60 %* der Duschfläche als anrechenbare Bewegungsfläche Sicherer Wasserablauf und erhabener Randprägung um den Ablaufbereich Bewegungsfläche mit Trittschallminderung * Zertifiziert durch DIN CERTCO nach DIN 18040-2 (ausgenommen die Maßgaben R), unter Beachtung der Vorgaben zum Einbau nach DIN 18040-2.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2330-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)17
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)35.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit