Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm

    Google-Übersetzung,
    Das revolutionäre Duschprofil wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Der KALDEWEI FLOW verleiht allen Duschböden eine exklusive Note. Den KALDEWEI-Designern ist es gelungen, einer präzisen und genial einfachen Form ein zusätzliches Funktionsmerkmal zu verleihen. Mit dem zum Patent angemeldeten KALDEWEI Click'n Clean®-Mechanismus lässt sich der Deckel einfach öffnen und die Reinigung wird zum Kinderspiel.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2400
    • ProduktfamilieFLOWLINE ZERO
    • ProduktgruppeShower Channels
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)55
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit