Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEXSYS 1000 x 1600 x 30
NEXSYS 1000 x 1600 x 30
NEXSYS 1000 x 1600 x 30
    KALDEWEI

    NEXSYS 1000 x 1600 x 30

    NEXSYS - rundum ein revolutionäres Konzept; Schneller und einfacher kommt man nicht zu einer bodenebenen Duschfläche mit Rinnendesign. Denn NEXSYS ist nicht einfach eine Duschfläche, sondern ein komplettes, einbaufertiges System. Alle Bestandteile sind fertig verbunden und installationsbereit - inklusive integrierter Ablaufrinne und stabilem Gefälleträger. Daher wäre es nicht übertrieben, NEXSYS eine kleine Revolution zu nennen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2627
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit