Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SILENIO 391x634
SILENIO 391x634
    KALDEWEI

    SILENIO 391x634

    Modell Nr. 3047: - fließendes und zugleich sinnlich-modernes Design - optimaler Komfort durch großzügige Dimensionierung des Waschtisches - weiche organische Innenform - Geometrie erlaubt Armaturen mit kurzem Auslauf bei genügend Freiraum zum Waschen - in Verbindung mit der SILENIO Badewanne und SCONA Duschfläche entsteht ein perfektes, durchgehend in Stahl-Email gehaltenes Bad - SILENIO Waschtische jetzt wahlweise mit oder ohne Überlauf. - designed by Anke Salomon
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3047
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)391
    • Tiefe (mm)634
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit