Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAYONO WASCHTISCH-SCHALE 520x355
CAYONO WASCHTISCH-SCHALE 520x355
CAYONO WASCHTISCH-SCHALE 520x355
CAYONO WASCHTISCH-SCHALE 520x355
CAYONO WASCHTISCH-SCHALE 520x355
    KALDEWEI

    CAYONO WASCHTISCH-SCHALE 520x355

    Modell Nr.3188

    Der CAYONO Waschtisch vereint puristische Ästhetik mit intelligenter Funktonalität: Entworfen für die Gestaltung moderner Badezimmer besticht der Waschtisch durch seine klaren Linien, die durch weich geschwungene Konturen abgerundet werden. Verbunden mit der großzügigen Innentiefe des Waschtischs entsteht eine komfortable Geräumigkeit, die für jeden Nutzer ein Erlebnis ist. Dank des einzigartig natürlichen Designs lässt sich CAYONO vielseitig in unterschiedlichsten Projekten einsetzen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3188
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit