Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1
SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1

    Weniger ist mehr. Die Gültigkeit dieses Satzes wird von der bodengleichen Dusche SUPERPLAN CLASSIC eindrucksvoll belegt. Mit nur 2,5 cm Tiefe ist diese Duschwanne extrem flach und daher bestens für den bodengleichen Einbau geeignet. Mit ihrem eleganten Design macht sie das Duschen jeden Tag zu einem exklusiven Erlebnis. Durch die große Anzahl an unterschiedlichen Abmessungen (von 75 x 80 x 2,5 cm bis 120 x 120 x 2,5 cm) lässt sich die SUPERPLAN CLASSIC Duschwanne mühelos in jede Raumsituation integrieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer406-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)28.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815