Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1

    Es gibt Tage, da braucht man besonders viel Raum für sich selbst. Und es gibt Tage, da möchte man viel Spaß zu zweit haben. Mit der DUSCHPLAN XXL ist beides möglich. Denn durch ihre außergewöhnliche Größe gibt sie der Bewegungsfreiheit beim Duschen eine völlig neue Dimension.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer423-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)26.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit