Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURO DUO Whirl mit AIRMASSAGE SOUL 1700 x 750 x 420
KALDEWEI

PURO DUO Whirl mit AIRMASSAGE SOUL 1700 x 750 x 420

Den Stress des Alltags hinter sich lassen: Das KALDEWEI Wellness-System SOUL bewirkt mit seinem perlenden Luftstrom Entspannung und innere Ruhe. Die sprudelnden, vorgewärmten Luftbläschen sorgen für eine zarte, wohltuende Hautmassage. Das sanfte Streicheln der Luft stimuliert die Nervenfaserenden der Haut. So entsteht das einzigartige Gefühl, schwerelos im Wasser zu schweben. Die besonders flachen und effizienten Bodendüsen des Luftsystems SOUL fügen sich edel in die Badewanne aus hochwertiger Stahl-Emaille ein und sind dank des integrierten, automatischen Reinigungsprogramms, sowie des Trockenblassystems stets hygienisch. So bleibt die Entspannung auch nach dem Whirlgang erhalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer663Soul
  • ProduktfamilieSpa
  • ProduktgruppeWhirls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit