Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NUIO DUO 1700x800x470 Mod. 815-4038
KALDEWEI

NUIO DUO 1700x800x470 Mod. 815-4038

Großzügige Dimensionen, ergonomische Rückenpartien sowie der ausgeprägte Nacken und Schulterbereich sorgen für luxuriösen Komfort in der tiefsten Badewanne von KALDEWEI. Ihre sanft fließende Form erinnert an von der Natur geschaffene Wasserbecken. Die weiche und kontrastreiche Geometrie mit präzisen Radien und flachem Rand fügt sich nahtlos in das exklusive Designbad ein. KALDEWEI NUIO DUO überzeugt mit einem flächenbündigen Ab- und Überlauf, stilvoll integriert und ausgestattet mit einer eleganten Push-to-Open-Funktion. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer815-4038
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)53
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit