Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI LINKS 1570x700x430 Mod. 836
KALDEWEI

MINI LINKS 1570x700x430 Mod. 836

Was diese Badewanne an der Länge spart, legt sie an Breite zu, wo man es am nötigsten braucht: im Schulterbereich. Durch diese besondere Formgebung bietet die MINI reichlich Bewegungsfreiheit auch im kleinsten Bad. Und: Aufgrund der sich verjüngenden Form wird der Wasserverbrauch deutlich reduziert. Diese einsitzige Badewanne mit seitlich positioniertem Ablauf ist in Links- und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer836
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1570
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)44.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit