Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONOFLAT mit Wannenträger extraflach 1000x1100 Mod. 854-5
CONOFLAT mit Wannenträger extraflach 1000x1100 Mod. 854-5
CONOFLAT mit Wannenträger extraflach 1000x1100 Mod. 854-5
CONOFLAT mit Wannenträger extraflach 1000x1100 Mod. 854-5
CONOFLAT mit Wannenträger extraflach 1000x1100 Mod. 854-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT mit Wannenträger extraflach 1000x1100 Mod. 854-5

    Mit dem extraflachen Wannenträger installieren Sie eine KALDEWEI Dusche schnell und einfach auf dem Boden. Der Träger verleiht der Dusche Stabilität. Die Lieferung von Duschfläche und Wannenträger extraflach erfolgt vormontiert in einem Paket. Perfekt aufeinander abgestimmt und einfach im Handling.
    • Gesamtsystem für den nahezu bodengleichen Einbau
    • vormontiertes Trägersystem ab Werk
    • inklusive Mittenabstützung für hohe Belastbarkeit
    • ermöglicht geringe Gesamtaufbauhöhen
    • übertrifft auf Estrich die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 sowie Schallschutzstufe III nach VDI 4100
    • Normgerechtes Abdichten mit dem KALDEWEI Dichtset
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer854-5
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)23
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)28.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit