Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
    KALDEWEI

    ARRONDO 900x900 Mod. 871-1

    Die ARRONDO besitzt einen feinen Sinn für Proportionen und Ästhetik. Dabei überzeugt diese Viertelkreis-Duschwanne durch eine minimalistische Formensprache, die auf dem gelungenen Dialog zwischen den geometrischen Grundformen Kreis und Quadrat basiert. Auch der Komfort kommt dabei nicht zu kurz, denn die ARRONDO bietet eine außergewöhnlich große Standfläche für viel Bewegungsspielraum beim Duschen. Erhältlich in vier Abmessungen sowie auch mit angeformter Verkleidung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer871-1
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)20.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit