Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAIO SET 1800x800x430 Mod. 946
KALDEWEI

VAIO SET 1800x800x430 Mod. 946

Unterschiedliche Charaktere – gleiches Prinzip. So präsentiert sich die VAIO Wannenfamilie. Allen, die eine schöne Badewanne mit ovaler Grundform und komfortablen Armauflagen schätzen, möchten wir hier gleich acht Modelle für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Einbaumöglichkeiten vorstellen. Die einsitzige VAIO, die VAIO SET und die VAIO 6 können mit Haltegriffen ausgestattet werden, die zusätzlich für Sicherheit sorgen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer946
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)54.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit