Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Google-Übersetzung,

    Mit ihren Keramikfliesen, die mit der natürlichen Holzstruktur angereichert sind, sowie passenden Möbeln, verglasten Produkten und Accessoires verspricht die Nordic-Serie ein Baderlebnis in der Natur. Jede Fliese spiegelt die ursprüngliche Textur von Holz in seiner natürlichen Form wider und wird in den Abmessungen 15 x 60 cm mit vier Farboptionen angeboten. Diese Serie erinnert an die Erfahrung der Rückkehr zur Natur in der kristallklaren Luft der nordischen Länder und integriert die Natürlichkeit von Holz mit der Beständigkeit von Keramik und vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Entspannung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernordic-kaleseramik-tile-collection
    • ProduktfamilieNordic
    • ProduktgruppeNordic
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG019510
    • ETIM-NameTiles
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 15 13
    • OmniClassTitelWall Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES