Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Bridge 3-seater

Unique ref.: Bridge_3_seater
Hersteller: Kallin & Franzén AB
Produkt Familie: Bridge
Produkt Gruppe: Sofas
Breite (mm): 1840
Höhe (mm): 820
Tiefe (mm): 790
Publishing Datum: 2019-06-05
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Material 1: Fabric
Material 2: Wood
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden
Gewicht (kg): 40

BIMobject Kategorie: Furniture - Sofas & Armchairs
IFC Klassifikation: Furniture
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Beschreibung: Sofas
NBS Reference Code: 35-12-22
NBS Reference Beschreibung: Domestic Chairs
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Name Wert
Depth 790
Height 820
Width 1840

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.