Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    Google-Übersetzung,

    3-Sitzer aus massiver Birke, mit allen abnehmbaren Stoffen, Sitz- und Rückenkissen aus Schaumstoff und mit extra langen Reißverschlüssen, sie lassen sich leicht abnehmen, waschen und wieder einsetzen. Über die Holzarmlehne werden Rückenkissen gestülpt, um Verletzungen bei kleineren Kindern zu minimieren, da dieses Sofa meist in Kindergärten und Schulen verwendet wird

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPoker_3_seater
    • ProduktfamiliePoker
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)1920
    • Tiefe (mm)790
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit