Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Facades - Drainable Louver
Kalwall

Facades - Drainable Louver

Google-Übersetzung,
Die lichtdurchlässigen Fassaden von Kalwall sind eine ideale Möglichkeit, Ihr Gebäude in museales Tageslicht™ zu hüllen. Erzielen Sie Isolationswerte, die mit einer Massivwand (R-20) vergleichbar sind, mit dauerhaften, langlebigen Eigenschaften. Transluzentes Tageslicht bietet im Vergleich zu transparenten Varianten zahlreiche Vorteile, insbesondere wenn es darum geht, Privatsphäre in öffentlich zugänglichen Räumen zu gewährleisten. Nachrüstungen mit Kalwall statt Glas führen zu erheblichen Kosteneinsparungen und verbesserter Leistung. Verhindern Sie Wärmeverluste und Wärmegewinne mit einem maßgeschneiderten Isolierpaket. Reduzieren Sie die Abhängigkeit von künstlichem Licht und Stromkosten durch nutzbares, blendfreies Tageslicht. Eliminieren Sie die Notwendigkeit von Jalousien oder anderen Sonnenschutzkosten. Profitieren Sie von allen Vorteilen transluzenten Tageslichts mit Sichtverglasung für die Verbindung nach draußen. Unsere leistungsstarken Fensteraustauschsysteme sind preislich äußerst wettbewerbsfähig, nahezu wartungsfrei und bieten im Vergleich zu typischen Glasnachrüstungen eine höhere Sicherheit, da sie sowohl eine höhere Schlagfestigkeit als auch Vandalismus bieten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacades-drainable-louver-window
  • ProduktfamilieFacades
  • ProduktgruppeReplacement Windows
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnitized curtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 00
  • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11 11
  • OmniClassTitelCurtain Wall Components 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit