Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Facades - Thermal Break Unitized Curtain Wall Systems
Kalwall

Facades - Thermal Break Unitized Curtain Wall Systems

Google-Übersetzung,
Die lichtdurchlässigen Fassaden von Kalwall sind eine ideale Möglichkeit, Ihr Gebäude in museales Tageslicht™ zu hüllen. Erzielen Sie Isolationswerte, die mit einer Massivwand (R-20) vergleichbar sind, mit dauerhaften, langlebigen Eigenschaften. Transluzentes Tageslicht bietet im Vergleich zu transparenten Varianten zahlreiche Vorteile, insbesondere wenn es darum geht, Privatsphäre in öffentlich zugänglichen Räumen zu gewährleisten. Profitieren Sie von allen Vorteilen einer Kalwall-Fassade mit dem Vorteil der Fabrikeinheit. Zusätzlich zu lichtdurchlässigen Tageslichtpaneelen können Designer feste und bedienbare Fenster, undurchsichtige Paneele und feste Lamellen integrieren. Die werkseitige Einheitlichkeit bietet eine hervorragende Passform, insbesondere im Vergleich zu vor Ort montierten Systemen. Bei der Lieferung können große, einheitliche Paneele schnell installiert werden, was sowohl Zeit als auch Geld spart. Mit diesem Ansatz kann das Gebäude im Vergleich zu herkömmlichen Vorhangfassadensystemen in einem Bruchteil der Zeit umschlossen werden. Von einstöckigen Fensterwänden bis hin zu mehrstöckigen Vorhangfassaden bieten die Elementfassaden von Kalwall modulare Tageslichtlösungen, die Ästhetik, Leistung und Kosten in Einklang bringen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacades-thermal-break-unitized-curtain-wall-systems
  • ProduktfamilieFacades
  • ProduktgruppeUnitized Wall Systems
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnitized curtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 00
  • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11 15
  • OmniClassTitelTranslucent Curtain Wall Assemblies
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit