Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Facades - Thermal Strut Wall Systems
Kalwall

Facades - Thermal Strut Wall Systems

Google-Übersetzung,
Die lichtdurchlässigen Fassaden von Kalwall sind eine ideale Möglichkeit, Ihr Gebäude in museales Tageslicht™ zu hüllen. Erzielen Sie Isolationswerte, die mit einer Massivwand (R-20) vergleichbar sind, mit dauerhaften, langlebigen Eigenschaften. Transluzentes Tageslicht bietet im Vergleich zu transparenten Varianten zahlreiche Vorteile, insbesondere wenn es darum geht, Privatsphäre in öffentlich zugänglichen Räumen zu gewährleisten. Kalwall-Wandsysteme eignen sich perfekt für Fassadenanwendungen, bei denen keine feste oder bedienbare Verglasung oder Lamellen mit lichtdurchlässigen Paneelen kombiniert werden müssen. Bringen Sie mit dieser einfachen und effektiven Lösung schönes, leistungsstarkes Tageslicht in Ihre Schulen, Büros, Sportanlagen und mehr. Tag und Nacht kann Kalwall das herausragende Merkmal jeder Fassadengestaltung sein. Strukturelle Sandwichpaneele von Kalwall mit einer Größe von bis zu 5‘ x 20‘ können zur Erstellung flacher oder gebogener Wandsysteme verwendet werden. Die Paneele sind in den Stärken 2-3/4″ und 4″ erhältlich und können an eine Vielzahl von Kopf- und Schwellenbedingungen angepasst werden. Typische Designkonfigurationen umfassen gestanzte Öffnungen sowie ein- und mehrstöckige Anwendungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacades-thermal-strut-curtain-wall-systems
  • ProduktfamilieFacades
  • ProduktgruppeWall Systems
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 00
  • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit