Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skyroofs® - Pre-engineered Self-Supporting Ridge Roofs (SSRR)
Skyroofs® - Pre-engineered Self-Supporting Ridge Roofs (SSRR)
    Kalwall

    Skyroofs® - Pre-engineered Self-Supporting Ridge Roofs (SSRR)

    Google-Übersetzung,
    Kalwall bietet eine große Auswahl an vorgefertigten Dachdächern, darunter Pultdächer, Satteldächer, Pyramidendächer, Tonnengewölbe und Gewölbe mit niedrigem Profil. Alle unsere vorgefertigten Dachdächer bieten attraktive, kostengünstige Oberlichtlösungen für jeden Tageslichtraum. Unsere standardmäßigen lichtdurchlässigen Paneele sind leicht und wiegen durchschnittlich 2 Pfund pro Quadratfuß (9,8 kg pro Quadratmeter). Dies reduziert den Bedarf an Stützrahmen erheblich, insbesondere im Vergleich zu Glasdachsystemen. Es sind nur Drucklagereinfassungen erforderlich, die für die örtlichen Schnee- und Windlasten ausgelegt sind. Große, monumentale Tageslichtspannen von bis zu 24 Fuß sind je nach Belastung und Neigung ohne zusätzliche Stützrahmen möglich. Unsere robusten Dachsysteme sind alle menschensicher und OSHA-konform, was bedeutet, dass keine Sicherheitskäfige erforderlich sind – eine weitere Kostenersparnis. Kombinieren Sie dies mit der wartungsarmen, energieeffizienten Natur aller unserer Tageslichtsysteme und Sie haben die perfekte Lösung für jedes Dach.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskyroofs-pre-engineered-ssrr
    • ProduktfamilieSkyroofs
    • ProduktgruppePre-Engineered
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_10_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed unit roof framing systems
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties
    • OmniClassNummer23-13 33 27 19
    • OmniClassTitelGlazed Roof Structures