Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

MULTICAL® 302, qp 0.6 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm

Unique ref.: 302x12
Marke: Kamstrup
Produkt Familie: Heat/Cooling meters
Produkt Gruppe: MULTICAL® 302
Breite (mm): 175
Höhe (mm): 77
Tiefe (mm): 83
Publishing Datum: 2019-06-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (14)
Die MULTICAL® Wärme- und Kältezähler von Kamstrup basieren auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen der Kunden. Kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design entstehen hochwertige Zähler mit einfacher Bedienbarkeit, außergewöhnlich hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energie- und Wasserzählerlösungen. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg durch den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Unsere erstklassige Technologie und unser Fachwissen sind die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten, indem wir effizientere Arbeitsweisen schaffen, seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup im Jahr 1946 in Dänemark.

MULTICAL® 302 ist ein statischer Wärmezähler, Kältezähler oder kombinierter Wärme-/Kältezähler nach dem Ultraschallprinzip. MULTICAL® 302 deckt mit seinem weiten Temperaturbereich von 2 °C...150 °C, seinem gesamten Dynamikbereich bis 1:1600 von Anfang an praktisch jede Anwendung ab.


Material 1: Brass
Material 2: Plastic
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark
Gewicht (kg): 0.8

BIMobject Kategorie: Sanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
IFC Klassifikation: Flow Terminal
UNSPSC Name: Metering or injection or proportioning pumps
UNSPSC Code: 40151552
Uniclass 1.4 Code: L7451
Uniclass 1.4 Beschreibung: Meters
Uniclass 2.0 Code: PR-50-54-28
Uniclass 2.0 Beschreibung: Energy Meters
Uniclass 2015 Code: Pr_80_51_46_92
Uniclass 2015 Beschreibung: Ultrasonic flowmeters
NBS Reference Code: 50-54-28
NBS Reference Beschreibung: Energy Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 71 76
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Flow Meters
OmniClass-Nummer: 23-27 15 17
OmniClass-Bezeichnung: Energy Monitoring and Controls

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Other

Name Wert
Connection G¾B (R½
Fluid Type Water
Housing Material Brass
Length 165 mm
Material Plastic
Maximum Fluid Temperature 130 °C
Minimum Fluid Temperature 2 °C
Working Pressure PN16 | PN25

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 165 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Plastic

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.