Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
    Kamstrup

    Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
    Die Wärme- und Kältezähler von Kamstrup basieren auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen der Kunden. Kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design entstehen hochwertige Zähler mit einfacher Bedienbarkeit, außergewöhnlich hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energie- und Wasserzählerlösungen. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg durch den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Unsere erstklassige Technologie und unser Fachwissen sind die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten, indem wir effizientere Arbeitsweisen schaffen, seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup im Jahr 1946 in Dänemark.
    Spezifikation
    • Der ULTRAFLOW® 54 DN150-300 ist ein statischer Durchflusssensor nach dem Ultraschallmessprinzip. Er dient in erster Linie als Volumendurchflusssensor für Energiezähler wie den MULTICAL®. Der ULTRAFLOW® 54 DN150-300 ist für die Verwendung in Wärme- und Kühlinstallationen konzipiert, bei denen Wasser der Wärmeträger ist. Der ULTRAFLOW® 54 verwendet Ultraschallmesstechnik und Mikroprozessortechnologie. Alle Schaltungen für die Berechnung und Durchflussmessung sind auf einer einzigen Platine zusammengefasst. Dies ermöglicht nicht nur ein kompaktes und durchdachtes Design, sondern auch ein außergewöhnlich hohes Maß an Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65-5-FECR-XXX
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeULTRAFLOW® 54
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)425
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)425
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflusssegment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit