Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AL-MM-NW-MAT-W-NT
AL-MM-NW-MAT-W-NT
AL-MM-NW-MAT-W-NT
    Kanlux

    AL-MM-NW-MAT-W-NT

    Google-Übersetzung,

    Die Kanlux ALIN LED ist ein Produkt, das im Hinblick auf eine perfekte Leuchte geschaffen wurde.
    Es wurde von den Kanlux-Designern entworfen, die Innovation mit 30 Jahren Erfahrung kombinierten. Die Markenkomponenten und die perfekte Verarbeitung gewährleisten die Ästhetik und Langlebigkeit des Betriebs über viele Jahre. Die große Auswahl an Modellen bietet die Möglichkeit, die Leuchte an die Bedürfnisse jeder Investition anzupassen.
    5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, verfügbar auf der Kanlux-Website: www.kanlux.com

    Spezifikation
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-MM-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 29W, 3900lm, 4000K, 1140mm, klosz matowy, biały (34044)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34044
    • ProduktfamilieALIN
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)69
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)1140
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)2.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit