Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2K-SKÅP - Showcase

2K-SKÅP - Showcase

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Pünktlich zur Jahrtausendwende wurde die 2K-Box (Tony Almén, Peter Gest, 2000) als Weiterentwicklung der beliebten KA72-Box konzipiert. Die Schränke bestehen aus Tischlerplatten mit Eichen- oder Birkenfurnier und einer Auswahl an standardmäßigen Farblacken. Die Beine sind aus matt verchromtem Stahl und die Griffe aus rostfreiem, matt gebürstetem Stahl. Durch die Kombination von offenen Regalen und Glas oder Holztüren und -seiten mit Glas lässt sich das Erscheinungsbild der Schränke auf unterschiedliche Weise variieren. Wenn der Schrank entfernt von einer Wand aufgestellt werden soll, muss eine Rückwand bestellt werden, um die Rückseite des Schranks abzudecken. Die Schränke werden fertig montiert mit verstellbaren Schrauben im Bein geliefert, um sicherzustellen, dass sie gerade und stabil stehen. Mit 2K-Schränken können Sie Ihr Wohnzimmer, Ihren Konferenzraum, Ihre Küche oder Küchenzeile, Ihre Bibliothek, Ihr Esszimmer oder Ihr Büro einrichten. Sie können auch als Nachttische, Beistelltische, TV-Bänke usw. verwendet werden.

Spezifikation
  • Just in time for the millennium the 2K cabinet (Tony Almén, Peter Gest, 2000) was designed as a development of the popular KA72 cabinet. The cabinets are made of blockboard finished in oak or birch veneer and a choice of standard colored lacquers. The legs are made of matt chromed steel and the handles from stainless, matt brushed steel. The appearance of the cabinets can be varied in different ways by combining open shelves and glass or wooden doors and sides with glass. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the leg to ensure they stand straight and steady. You can use 2K cabinets to furnish your living room, conference room, kitchen or kitchenette, library, dining room or office. They can also be used as bedside tables, side tables, TV benches etc.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2Kxxx
  • Produktfamilie2K
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit