Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAP - SHOWCASE

CAP - SHOWCASE

Google-Übersetzung,

Die Inspiration für den Cap-Tisch (Design Roger Persson 2014) stammt von diesen großen hölzernen Kabeltrommeln. Der Name ist jedoch eine Anspielung auf den Hut eines Pilzes, denn diese Tische können in verschiedenen Größen, Höhen, Farben und Variationen wie Pilze aus dem Boden schießen und so vielfältige, lebendige und höchst individuelle Ambiente schaffen.

Spezifikation
  • The hollow pedestal is made of solid wood and the tabletop comes in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also avaiable in laminate (white, black, oak*, birch*, ash*) and black desktop. For stained finishes, we recommend a veneered top. Accessories different cable slots which can be mounted on table top or pedestal. Cap is an ideal solution in settings where durability is a key concern. The stability and balance of the construction is achieved by adding just the right amount of stone dust inside the pillar, according to the size and diameter of the tabletop.

    *Cap in width 1400mm is not manufactured in oak, birch, ash laminate. Cap in diam 1400mm top will be divided when using oak, birch and ash laminate.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCAP-Showcase
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeCAP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit