Facile (Nick Flygt / Strategisk Arkitektur 2019) ist ein kompaktes Sofa mit schlankem Design. Als Nick mit Strategisk Arkitektur zusammenarbeitete, um ein Sofa für eine kombinierte Restaurant- und Büroumgebung zu entwerfen, hatte er zwei Visionen. Zunächst wollte er ein Sofa schaffen, das den einfachen Zusammenhang zwischen Sitzhöhe und Neigung der Rückenlehne genauso nutzt wie ein Standardstuhl. Aber er versuchte auch, die Herausforderung zu lösen, die Menge der verwendeten Materialien zu minimieren, ohne ein Design zu produzieren, das zerbrechlich aussah.
Facile Sofa ist in massiver Eiche oder Esche, Standardflecken auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche erhältlich. Sitz- und Rückenkissen sind aus Kaltschaum und mit Stoff oder Leder bezogen. Das Rückenkissen hat bezogene Knöpfe. Der Sitz und die Rückenlehne können leicht abgeschraubt oder ausgehängt werden, um neue Bezüge anzubringen. Das Sofa ist in zwei Sitzhöhen erhältlich: 460 mm (für Esstische) und 650 mm (für Stehtische). Die höhere Version hat eine Fußstütze aus gebürstetem Edelstahl.
Optionale Extras: Armlehnen in Massivholz; Verbindungsbeschläge aus schwarzem Metall, die an der Unterseite des Sofas verschraubt werden; Verbindungstisch aus MDF, furniert mit Eiche, Esche oder in Standardbeizen auf Esche zum Verbinden von Eckelementen oder Sofareihen; Ecktischoption ist ein gefaltetes schwarzes Pflanzgefäß; Klapptisch aus Massivholz mit oder ohne Haken für Handtaschen etc. Das Sofa wird montiert geliefert.
Facile ist schlicht und schlank mit der klassischen Ausstrahlung von Echtholz und eignet sich ideal für den Einsatz in Lobbys und Rezeptionen, Kantinen, Restaurants, Cafés, Wartezimmern, Kirchensälen, Hotels und Büros.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |