Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FACILE - Seating 1800x560 SH650
FACILE - Seating 1800x560 SH650

    FACILE - Seating 1800x560 SH650

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Facile (Nick Flygt / Strategisk Arkitektur 2019) ist ein kompaktes Sofa mit schlankem Design. Als Nick mit Strategisk Arkitektur zusammenarbeitete, um ein Sofa für eine kombinierte Restaurant- und Büroumgebung zu entwerfen, hatte er zwei Visionen. Zunächst wollte er ein Sofa schaffen, das den einfachen Zusammenhang zwischen Sitzhöhe und Neigung der Rückenlehne genauso nutzt wie ein Standardstuhl. Aber er versuchte auch, die Herausforderung zu lösen, die Menge der verwendeten Materialien zu minimieren, ohne ein Design zu produzieren, das zerbrechlich aussah.

    Facile Sofa ist in massiver Eiche oder Esche, Standardflecken auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche erhältlich. Sitz- und Rückenkissen sind aus Kaltschaum und mit Stoff oder Leder bezogen. Das Rückenkissen hat bezogene Knöpfe. Der Sitz und die Rückenlehne können leicht abgeschraubt oder ausgehängt werden, um neue Bezüge anzubringen. Das Sofa ist in zwei Sitzhöhen erhältlich: 460 mm (für Esstische) und 650 mm (für Stehtische). Die höhere Version hat eine Fußstütze aus gebürstetem Edelstahl.

    Optionale Extras: Armlehnen in Massivholz; Verbindungsbeschläge aus schwarzem Metall, die an der Unterseite des Sofas verschraubt werden; Verbindungstisch aus MDF, furniert mit Eiche, Esche oder in Standardbeizen auf Esche zum Verbinden von Eckelementen oder Sofareihen; Ecktischoption ist ein gefaltetes schwarzes Pflanzgefäß; Klapptisch aus Massivholz mit oder ohne Haken für Handtaschen etc. Das Sofa wird montiert geliefert.

    Facile ist schlicht und schlank mit der klassischen Ausstrahlung von Echtholz und eignet sich ideal für den Einsatz in Lobbys und Rezeptionen, Kantinen, Restaurants, Cafés, Wartezimmern, Kirchensälen, Hotels und Büros.

    Spezifikation
    • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel.

      Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfacile-fa18065
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeFacile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1042
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 23 13
    • OmniClassTitelResidential Seating
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit