Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FACILE - Showcase

FACILE - Showcase

Google-Übersetzung,
Facile (2019) ist ein kompaktes Sofa mit schlankem Design. Als Nick mit Strategisk Arkitektur zusammenarbeitete, um ein Sofa für eine kombinierte Restaurant- und Büroumgebung zu entwerfen, hatte er zwei Visionen. Zunächst wollte er ein Sofa schaffen, das den einfachen Zusammenhang zwischen Sitzhöhe und Neigung der Rückenlehne genauso nutzt wie ein Standardstuhl. Aber er versuchte auch, die Herausforderung zu lösen, die Menge der verwendeten Materialien zu minimieren, ohne ein Design zu produzieren, das zerbrechlich aussah.
Spezifikation
  • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel. Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled. Facile is sleek and slender with the classic appeal of real wood and is ideal for use in lobbies and receptions, staff canteens, restaurants, cafés, waiting rooms, church halls, hotels and offices.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacile-showcase
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeFacile
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 52 00
  • Format2014TitelSeating
  • OmniClassNummer23-21 23 13
  • OmniClassTitelResidential Seating
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS