Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300
KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300

    KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300

    Google-Übersetzung,

    Im zweiten Jahr ihres Studiums an der Konstfack, der Hochschule für Kunst, Kunsthandwerk und Design in Stockholm, erhielt Moni Beuchel die Aufgabe, ein Möbelstück für einen ausgewählten Möbelhersteller zu entwerfen. Nach reiflicher Überlegung entwarf sie ein Sofa, das zu Karl Andersson & Söner passte.

    Durch Zufall bekamen wir das Model zu Gesicht und kontaktierten eine angenehm überraschte Moni. Nach einigen Anpassungen war das Ergebnis Kamón Lounge (2001) Sessel, Sofa und Bank in verschiedenen Längen. 16 Jahre später ist nun Kamon Dinner (2017) entstanden.

    Kamón Dinner ist ein Sofa, das eine aufrechtere Sitzposition bietet und sich für Tische mit einer Höhe von 720-740 mm eignet. Kamon Dinner ist in geraden Längen, als Innen- oder Außenecken und in den Maßen 1300, 1950 und 2600 mm erhältlich. Die Sitz- und Rückenkissen sind komplett mit Stoff oder Leder bezogen. Die Füllung ist Kaltschaum. Da zwischen den Sitzen ein Zwischenraum ist, lassen sich diese leicht von Krümel befreien, da diese stattdessen auf den Boden fallen. Sollte ein Sitzkissen in irgendeiner Weise beschädigt sein, kann es einfach entfernt und zum Neubezug geschickt werden.

    Beine aus Massivholz in Eiche, Esche, Birke, Standardfarben, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Sondergrößen und andere Ausführungen auf Anfrage.

    Kamón Dinner enthält auch einen Verbindungsbeschlag oder einen geraden Verbindungstisch oder einen verbindbaren Ecktisch. Sie können auch Armlehnen, aufklappbare Tische und eine Steckdose hinzufügen, die in der Nähe der Beine unter der Sitzfläche an der Vorderseite des Sofas platziert werden kann. Platzieren Sie Kamon Dinner in Kantinen, Wartebereichen, Lobbys, Korridoren usw.

    Spezifikation
    • Kamón Dinner is a sofa that offers a more upright sitting position and is suitable to use with tables ranging in height from 720-740 mm. Kamon Dinner is available as straight lengths, as inner or outer corners and in the dimensions 1300, 1950 and 2600 mm.The seat and back cushions are covered entirely in fabric or leather. The filling is cold foam. As there is a space between the seats, it is easy to keep them free of crumbs, as they fall onto the floor instead. If a seat cushion should be damaged in any way, it can simply be removed and sent to be re-covered.

      Legs of solid wood in oak, ash, birch, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Special sizes and other finishes upon request.

      Kamón Dinner also contains a link fittings or a straight linking table or a linkable corner table. You can also choose to add armrests, pop-up tables and an electric socket that can be placed close to the legs under the seat at the front of the sofa. Place Kamon Dinner in canteen, waiting areas, lobbies, corridor etc.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkamon-dinner-382yv
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeKamon Dinner
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)818
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)656
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 23 13
    • OmniClassTitelResidential Seating
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit