Das Tischsystem Kanecct (Olle Salmonsson 2017) besteht aus Tischen mit Beinrahmen und verbindenden Tischplatten zwischen den Tischen. Die Tische können problemlos von nur einer Person gehandhabt werden. Kanecct ist ideal, wenn Flexibilität entscheidend ist. Ein Raum kann schnell von Einzeltischen zu einem langen Tisch – oder von maximaler Bestuhlung zu gar keiner Bestuhlung – umfunktioniert werden. Die Tische können übereinander gestapelt werden, um Bodenfläche freizugeben. Bewahren Sie Verbindungsplatten auf einem Rollwagen auf oder hängen Sie sie an die Wand.
Die Tische gibt es in einer Breite von 700 mm und Längen von 600, 700 und 1250 mm. Die Beine sind in weiß oder schwarz pulverbeschichtetem Stahl erhältlich. Verbindungsplatten gibt es in einer Breite von 700 mm und in den Längen 700, 1250 und 1850 mm. Alle Tischplatten und Verbindungsplatten sind in Rahmenbauweise mit Platten in Eiche, Birke oder Esche furniert, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Platten sind auch in Laminat (weiß, schwarz matt, Eiche, Birke oder Esche) und schwarzer Tischplatte erhältlich. Die Unterseite jedes Tisches umfasst eine schallabsorbierende Unterlage, Stapel- und Sicherheitsabdeckung.