Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KNOB- Coat rack

KNOB- Coat rack

Google-Übersetzung,

Knob (Patrik Hansson 2010) ist ein exquisit gedrechselter Kleiderhaken aus Massivholz, der mit einem Gummiring ausgestattet ist, um sicherzustellen, dass alles, was Sie aufhängen, sicher an Ort und Stelle bleibt. Knob funktioniert sowohl einzeln als auch gruppiert, entweder in vertikalen oder horizontalen Reihen oder in anderen Konstellationen. Knob ist in Schwarz oder Weiß im Viererpack erhältlich. Als Ergänzung gibt es auch einen Spiegel, einen Kleiderhaken mit zwei Aufhängern und einen Kleiderbügel, alles in schwarzem oder weißem Metall.

Mit diesen Accessoires bietet Knob überall dort eine hervorragende Alternative, wo wenig Platz vorhanden ist – zum Aufhängen von Kleidung, Jacken, Ketten, Taschen, Handtüchern etc. im Büro und zu Hause auf dem Flur, im Schlafzimmer oder auf der Toilette. Knopf kann auch als Türstopper verwendet werden.

Spezifikation
  • Knob (Patrik Hansson 2010), is an exquisitely turned coat hook in solid wood, fitted with a rubber ring to make sure that anything you hang up stays securely in place. Knob works both on its own and grouped together, either in vertical or horizontal rows, or in other constellations. Knob is available in black or white in packs of four. As a complement there is also a mirror, a coat hook with two hangers, and a coat-hanger, all in black or white metal.

    With these accessories Knob provides an excellent alternative wherever space is limited – to hang up clothes, jackets, necklaces, bags, towels, etc. in the office and at home in the hall, the bedroom or the toilet. Knob can also be used as a door-stop.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKN1
  • ProduktfamilieKnob
  • ProduktgruppeCoat Rack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-30
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)46
  • Breite (mm)46
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)0.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit