Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOLLIPOP - Bowl H1000
LOLLIPOP - Bowl H1000

    LOLLIPOP - Bowl H1000

    Google-Übersetzung,

    Malin hat sich für Lollipop (2014, 2019) von der klassischen Kaffeetassen-Untertasse inspirieren lassen – hier wird der Tisch selbst zur „Untertasse“ für Ihre Tasse. Lollipop ist die ideale Lösung für Kaffeepausen und all die anderen Gelegenheiten, bei denen es praktisch ist, einen kleinen Tisch zu haben, der sich leicht dorthin bewegen lässt, wo er gebraucht wird. Der übergroße Ring ist ein nützlicher Griff, trägt aber auch zum unbeschwerten Ausdruck des Tisches bei.

    2019 wurde die Lollipop-Serie um weitere neue Familienmitglieder erweitert, die alle dieselbe verspielte Persönlichkeit teilen: ein kleiner Couchtisch, ein Stehtisch und Pflanzgefäße in verschiedenen Höhen. Mit dieser umfangreicheren Serie können Sie jetzt eine Lounge mit Tischen in verschiedenen Höhen ausstatten und diese mit Grün in passenden Pflanzgefäßen ergänzen, um einem Raum zusätzliches Leben einzuhauchen. Wie zuvor haben alle Artikel ein Design, das auf Kreisen und Kugeln basiert.

    Das Pflanzgefäß, komplett mit einer Schale für Pflanzen, ist in vier Höhen und einer Größe erhältlich. Der Gussbetonfuß ist auch lackiert in Standardfarben erhältlich. Die Säule ist in glänzendem Chrom oder in einem unserer Standardlacke erhältlich. Die Pflanzschale ist aus schwarzem ABS-Kunststoff. Der Betonfuß steht am besten auf Untergründen wie Parkett, Natursteinplatten, Beton, Kunststoffmatten oder ähnlichem. Vermeiden Sie es, den Tisch auf dicke Teppiche oder solche mit weichem Flor zu stellen, da die Gefahr besteht, dass der Tisch auf dieser Art von Oberfläche weniger stabil ist. Pflanzgefäße werden montiert geliefert.

    Spezifikation
    • The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in  standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic.The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Planters are delivered assembled.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlollipop-los-100
    • ProduktfamilieTable
    • ProduktgruppeLollipop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit