Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ray - Room divider, Straight
Ray - Room divider, Straight
Ray - Room divider, Straight
Ray - Room divider, Straight
Ray - Room divider, Straight

    Ray - Room divider, Straight

    4.5 von 5 Sternen4.5(78 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ray Raumteiler (2022) ist eines der Ergebnisse eines Projekts zur Umwandlung eines Büros mit festen Arbeitsplätzen in ein Büro mit größerer Flexibilität in Bezug auf die Arbeitsumgebung. Um den Ambitionen gerecht zu werden, das natürliche Licht in den Räumlichkeiten voll auszunutzen, wurden die Bereiche durch eine Spalierkonstruktion anstelle von massiven Sichtschutzwänden getrennt. Die Holzstäbe im Spalier schaffen Lichtmuster, subtile Kontraste und fließende Übergänge und erfüllen gleichzeitig ihre primäre Funktion, den Raum im Raum zu teilen und zu unterteilen. Der Name – Ray – ist inspiriert von der Art und Weise, wie die Gitterkonstruktion das Licht filtert und Strahlen unterschiedlicher Intensität zwischen den Stäben erzeugt. Dank seiner geschwungenen Struktur steht der Raumteiler Ray fest und stabil, ohne dass er am Boden oder an der Decke befestigt werden muss. Dadurch ist es wie ein modulares Möbel einfach erweiterbar. Die geschwungene Form bedeutet auch, dass es bei Ray keine Vorder- oder Rückseite gibt, wodurch sichergestellt wird, dass es von jedem Punkt im Raum immer gleich attraktiv aussieht. Ray ist die ideale Lösung, um einen Raum im Raum zu schaffen. Fügen Sie einfach eine Kombination aus hohen oder niedrigen Sitzgelegenheiten zusammen mit Pflanzen und der erforderlichen Beleuchtung hinzu.
    Spezifikation
    • Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as two 30° modules with a radius of 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End in metal, beige color as standard for oak and ash, black or white color as options. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrayr16063
    • ProduktfamilieRoom divider
    • ProduktgruppeRay
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1600
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa