Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sander lounge, SAF110, upholstered seat & back

Sander lounge, SAF110, upholstered seat & back

Google-Übersetzung,
Der Sessel Sander (Design Roger Persson 2021) führt die Geschichte von Karl Andersson & Söner zurück in die 1950er Jahre, als Blockhüttenmöbel im Trend waren, Svensk Fur, inspiriert vom deutschen Bierstube-Stil – robuste Holzmöbel aus Kiefernholz. Mit seinem anmutig geschwungenen Furnierrücken und sanften Linien ist Sander eine moderne Variante des Blockhaussessels, die guten Sitzkomfort mit einem eigenen, unverwechselbaren Designstil verbindet. Das Hinzufügen eines bezogenen Rückenpolsters erhöht den Komfort noch weiter. Die Armlehnen aus massivem Holz wurden bearbeitet, geschliffen und poliert, um den sanften Ausdruck und die Funktion des Stuhls widerzuspiegeln. Sander ist als Sessel mit gepolsterter Sitzfläche, gepolsterter oder ungepolsterter Rückenlehne sowie mit oder ohne Armlehnen erhältlich
Spezifikation
  • The chair comes in a choice of two seat heights: 430 mm and 470 mm. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. The armchair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander is a compact armchair with a genuine wood feel. A choice of two seat heights makes it equally at home both in a domestic setting and in public spaces.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSander-SAF11
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeSander
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)780
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 23 13 19
  • OmniClassTitelResidential Benches
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit