Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sander Conference & Lounge - Showcase

Sander Conference & Lounge - Showcase

Google-Übersetzung,

Der Sessel Sander Conference (Design Roger Persson 2023) lässt die Geschichte von Karl Andersson & Söner zurück in die 1950er Jahre zurückspulen, als Blockhüttenmöbel, Svensk Fur, in Mode waren, inspiriert vom deutschen Bierstube-Stil – robuste Holzmöbel aus Kiefernholz. Mit seiner anmutig geschwungenen Furnierrückseite und den sanften Linien ist Sander eine moderne Variante des Blockhaussessels, der guten Sitzkomfort mit einem eigenen, klaren Designstil verbindet. Durch das Hinzufügen eines bezogenen Rückenpolsters wird der Komfort noch weiter erhöht. Die Armlehnen aus massivem Holz wurden bearbeitet, geschliffen und poliert, um den sanften Ausdruck und die Funktion des Stuhls widerzuspiegeln.

Sander Conference ist mit gepolstertem Sitz, unbespannter oder gepolsterter Rückenlehne sowie mit oder ohne Armlehnen erhältlich. Das zur Auswahl stehende Untergestell besteht aus Massivholzbeinen inkl. Filzfüße. Höhenverstellbares 4-Stern-Fußkreuz aus Metall, ausgestattet mit Filzfüßen für harte Oberflächen oder Kunststofffüßen für weiche Oberflächen, bitte bei der Bestellung angeben. 4-Stern-Radständer (nicht feststellbar), Sitz wahlweise fest oder verstellbar. Gemeinsam ist den Sesseln mit Metallgestell, dass sie in schwarzer Pulverbeschichtung oder mattpoliert und drehbar erhältlich sind.

Spezifikation
  • Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. When choosing fabric for removable seat, washable stretch fabric are recommended.

    The easy chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander Conference is a pretty easy chair with a wooden feel and is suitable for tables to socialize around, such as in the home and in public spaces.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSander-Showcase
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeSander
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 23 13 19
  • OmniClassTitelResidential Benches
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit