Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shell - Seating stool

Shell - Seating stool

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der Shell Hocker (Note 2015) hat die klaren Linien und die innovative Kombination von Materialien, die die charakteristischen Merkmale des skandinavischen Designs sind. Wie ein Stuhl hat Shell eine Rückenlehne und eine Vorderseite mit einem Hauch einer ansteigenden Neigung an der Rückseite und einer sanft abgerundeten Vorderkante für erhöhten Komfort beim Sitzen. Erhältlich in massiver Eiche, Birke, Esche, Standardfarben, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Shell ist in drei Höhen erhältlich: 450, 650 und 800 mm. Wählen Sie einen Holzsitz oder einen mit Stoff oder Leder gepolsterten. Die Fußstütze des hohen Hockers hat einen Fußstützenschutz aus Edelstahl.

Spezifikation
  • Shell stool (Note 2015) has the clean lines and innovative combination of materials that are the signature features of Scandinavian design. Like a chair, Shell has a back and front, with a hint of an upward slope at the rear and a gently rounded front edge for enhanced comfort while seated. Available in solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Shell comes in a choice of three heights 450, 650 and 800 mm. Choose a wooden seat or one upholstered in fabric or leather. The footrest of high stool has a stainless steel footrest protector.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSHPxxx
  • ProduktfamilieShell
  • ProduktgruppeSeating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit