Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase

    Soigné - Showcase

    Google-Übersetzung,

    Soigné (Design 2026, Anton Björsing) ist eine formschöne und luftige Sitzmöbelserie, die mit ihrer Gurtbandkonstruktion eine Hommage an die klassische skandinavische Handwerkskunst darstellt. Das sichtbare Rückenteil in Gurtbandbauweise unterstreicht die hohe Material- und Verarbeitungsqualität der Möbel. Soigné lässt sich als einzelne Sessel und Sofas oder als miteinander verbundene Elemente arrangieren. Freistehend im Raum kommen die feinen Gurtbanddetails besonders gut zur Geltung.

    Soigné ist das französische Wort für elegant, kultiviert und gut gekleidet.

    Spezifikation
    • Soigné is available as an armchair, 2-seater and 3-seater sofa with or without armrests, inner and outer corners. All parts are available in two seat heights: 430 mm which is suitable for lounge seating and 490 mm which is suitable for dining and conference table height.

      The frame is made of solid wood in oak, ash, standard stains or white-pigmented oak or ash. The surface finish is clear lacquer. The back is equipped with a natural-colored webbing (the outer corner modules have no webbing). The legs are equipped with felt feet. The padding is cold foam in HR quality. Cushions and backs are covered in fabric or leather. Accessories include outer armrests, middle armrests, pop-up tables in solid wood, electrical outlets and connection fittings in black metal.

      The sofa comes assembled and is easy to disassemble and change the upholstery.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoigne-showcase
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeSoigné
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit