Die Idee hinter dem Klapptisch Study (Karlsson & Björk 2017) ist es, einen einfach zusammenklappbaren Tisch zu haben, der vollständig aus Holz besteht und durch die Integration dünner Beine und Tischplatte in seine Konstruktion den Platz für seinen Benutzer maximiert. Der Tisch ist auch einfach zu falten und zu bewegen. Sie müssen Study nicht auf den Kopf stellen, um es zu falten. Dieser Tisch hat eine integrierte „Schutzschürze“ an der Vorderkante und an den Seiten. Mit dem in den Rand eingefrästen Tragegriff lässt er sich auch zusammengeklappt bequem tragen.
Study ist in den Längen 900, 1200 und 1400 mm und in den Breiten 450 und 600 mm erhältlich. Der Tisch ist zusammengeklappt 66 mm hoch. Die Tischplatte und der Rand sind aus Tischlerplatte mit Furnieren in Eiche, Birke, Esche, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Die Tischplatte ist auch in Laminat (weiß, schwarz matt, Eiche, Birke oder Esche) und schwarzer Tischplatte erhältlich. Die Beine sind aus Massivholz. Die Tische können mit Hilfe der serienmäßigen Gummibänder miteinander verbunden werden. Als Zubehör sind Rollwagen enthalten, auf denen bis zu acht Tische gelagert werden können. Verwenden Sie Study zur Einrichtung von Hörsälen, Konferenzorten, Schulen, Hotels, Kirchen etc.