Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TAILOR BENCH - SHOWCASE

TAILOR BENCH - SHOWCASE

Google-Übersetzung,
Tailor Bench (2020), inspiriert von der Geschichte und dem stolzen industriellen Erbe der Eisengießerei Huskvarna, eignet sich gut für das Kreislaufwirtschaftsdenken der Zukunft. Die Tailor-Serie umfasst auch Tische in einer großen Auswahl an verschiedenen Größen und Ausführungen, alle mit Beinhalterungen im gleichen Design wie die der Tailor-Bank. Die Bank wird in Eiche, Birke oder Esche hergestellt, mit Standardbeizen auf Esche oder weißer Glasur auf Eiche und Esche.
Spezifikation
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertailor-bench-showcase
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeTailor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 52 00
  • Format2014TitelSeating
  • OmniClassNummer23-21 23 13
  • OmniClassTitelResidential Seating
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit