Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taverna - seating
Taverna - seating

    Taverna - seating

    Google-Übersetzung,

    Taverna (Sami Kallio, 2024) ist inspiriert von klassischen Pfosten- und Restaurantstühlen vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist ein Massivholzstuhl mit keilgezinkter Rückenlehne und Beinen, der für eine starke Konstruktion, feine Details und materialsparendes Design sorgt. Taverna ist ein traditioneller Stuhl, der stapelbar ist und sowohl für moderne als auch klassische Umgebungen geeignet ist.

    Spezifikation
    • Taverna is available with a wooden seat or upholstered cushion in fabric or leather.

      They have in common that it is made of solid wood in the choice of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. As well as being equipped with a felt floor protections.

      The chair with wooden seat is equipped with stacking protection and can stack up to six chairs. As an option, there is a sound absorber which can be mounted under the seat. The chair with upholstered seat can be stacked up to five chairs. A sound absorber under the seat is always included as standard.

      The chair is delivered assembled. The seat is easy to unscrew and replace in case of possible damage or for changing clothes.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertaverna-seating
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeTaverna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 21 33 13
    • OmniClassTitelCommercial Restaurant Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit