Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woodwork - Square Table 900x900

Woodwork - Square Table 900x900

4.5 von 5 Sternen4.5(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Woodwork (2020), Design Joel Karlsson, ist sowohl ein Schreibtisch als auch ein Besprechungstisch, eine große gemeinsame Oberfläche für Arbeit und Geselligkeit, die als „Gemeinschaftstisch“ bekannt geworden ist. Es ist der perfekte Rahmen, um Ihr Team zu einem Arbeitsfrühstück zusammenzubringen, bevor Sie alle im Laufe des Morgens Seite an Seite weiterarbeiten. Dann ist es Zeit für Feedback beim Mittagessen, während die einen stehen, die anderen auf der vielseitigen 900 mm hohen Fläche sitzen. Am Nachmittag ist vielleicht die Führungsgruppe des Unternehmens an der Reihe, den Rest des Arbeitstages am Tisch zu übernehmen. Das Design der Beine mit dem abgerundeten oberen Teil, der sich unten in eine quadratische Form verwandelt, ist ein elegantes ergonomisches Detail, das dafür sorgt, dass niemand mit den Knien stoßen muss, wenn er sich hinsetzt oder sich um den Tisch bewegt. Der Tisch zeigt den unverwechselbaren Charakter von Holz und wurde für eine moderne, handlungsorientierte Büroumgebung entwickelt – daher der Name Woodwork.
Spezifikation
  • Woodwork pedestal table is available in heights of 730, 900 and 1050 mm with rectangular, square and round table tops. The pedestal is in solid wood with a steel core. The table footplate is in metal, powder lacquered in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL 9006/07) and has felt floor protectors. Table top, pedestal and footplate are detachable, so it is simple to freshen them up after many years’ faithful service. Woodwork table comes with a rectangular table top and in a choice of two heights, 730 and 900 mm. The underframe and legs are in solid wood with adjustment screws on the feet. The table is supplied unassembled. Various power outlets are available as optional extras. All Woodwork tables have a table tops of blockboard veneered in oak, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch, ash) and black desktop. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWoodWork-WW290
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeWoodWork
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-05
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit