Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Google-Übersetzung,
Geprüfte Einbruchsicherheit mit zertifizierter einbruchhemmender Tür: • Für Wohn- und Gewerbewohnungen • Neubau- und Renovierungsprojekte • Abloy- oder Mottura-Schlüsselschloss serienmäßig • Auch mit elektronischem Schloss erhältlich • Große Auswahl an Farben, Zubehör und Beschichtungen • Made- auf Anfrage auch Sondermaße erhältlich • Einfache Montage • 24 Monate Garantie Sicherheitstür bietet Schutz vor Profi-Einbrechern, die z. Brecheisen. Geprüft nach der europäischen Norm ENV 1627 für Einbruchschutzklasse 3. Die Brandschutzklasse der Sicherheitstür beträgt EI 45. Die Vollrahmentür ist schalldicht: Die Schalldämmung beträgt 41 dB. Unangenehme Außengeräusche wie Flurgeräusche, Treppenhausgeräusche und Fahrstuhlgeräusche werden außerhalb von Wohn- und Geschäftsräumen ferngehalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarctos_10_FIN
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeSecurity EN 1627
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-02-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2110
  • Breite (mm)910
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
  • Nettogewicht (kg)90
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit