Unique ref.: | brancato_grafito_revestimientos |
---|---|
Marke: | Keraben |
Produkt Familie: | Wall Tiles |
Produkt Gruppe: | Brancato |
Publishing Datum: | 2017-09-25 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Baumaterial |
Produktbeschreibung: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Technische Beschreibung: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Anleitungsvideo: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/keraben/product/brancato_grafito_revestimientos
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Spain |
Hergestellt in: | Spain |
BIMobject Kategorie: | Baumaterialien - Fliesen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Covering |
UNSPSC Name: | Tiles and flagstones |
UNSPSC Code: | 301317 |
Uniclass 1.4 Code: | L533 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Code: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Code: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Ceramic tiles |
NBS Reference Code: | 80-96-19 |
NBS Reference Beschreibung: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass-Nummer: | 23-15 15 13 17 |
OmniClass-Bezeichnung: | Clay Based Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Name | Wert |
---|---|
Application | interior |
Colour | graphite |
Framing | nno |
Linear Dimensions | 300 mm — 900 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | graphite |
Material | ceramic |
BIMobject®