Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Collection Evoque colour Blanco Floor Tiles
Keraben
Archiviert

Collection Evoque colour Blanco Floor Tiles

Marble is one of the most beautiful, finest examples of stone used in architecture, able to bring an aura of exquisite majesty to rooms. On this occasion, Keraben presents EVOQUE, a marble-effect wall and floor tile collection in an extra-large format that combines the distinction of marble with all the benefits of porcelain tiles (stain resistance, an easy-to-clean surface etc.). To reproduce marble’s beauty with full realism, Keraben’s design team took some of the world’s finest marble as their source of inspiration. The resulting tiles stand out for their exquisite rendering of its marvellous colours. Evoque’s different shades and finishes and its design make it a perfect choice in the creation of modern-looking or more avant-garde interiors.
Spezifikation
  • Floor Tile: 60x60: Blanco Mate, Crema Mate. 100x50: Blanco Mate, Marfil Mate. 150x37:Blanco Mate, Blanco Concept Mate, Marfil Mate, Marfil Concept Mate. 75x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. 37x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. Skirting: 8x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerevoque_blanco_pavimentos
  • ProduktfamilieFloor Tiles
  • ProduktgruppeEvoque
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameTiles and flagstones
  • UNSPSCCode301317
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • Klassifizierung09 30 13
  • Format2014TitelCeramic Tiling
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit