Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Collection Uptown colour Beige Wall Tiles
Keraben
Archiviert

Collection Uptown colour Beige Wall Tiles

Natural stone is a key trend in interior design thanks to the beauty of its finishes and its broad-ranging styles. It can be used to create layouts with interplaying features or faded effects, all to stylish natural effect. Given all this, Keraben has extended its range of stone-effect wall and floor tiles, uniting all the properties of ceramic tiles with the beauty of stone. The UPTOWN collection by Keraben offers a new take on stone-effect porcelain tiles in a variety of different formats, while also incorporating four new shades of colour: White, Beige, Grey and Black. The collection is inspired by New York, with its emblematic stone buildings, tree-lined streets and trendy restaurants. All the charm of Manhattan - a district full of museums, classy stores and big residential avenues - is encapsulated in its innovative stone-effect tiles.
Spezifikation
  • Wall Tile: 30x90: White, White Concept, White Art, Beige, Beige Concept, Beige Art, Grey Concept, Grey Art. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeruptown_beige_revestimientos
  • ProduktfamilieWall Tiles
  • ProduktgruppeUptown
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameTiles and flagstones
  • UNSPSCCode301317
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • Klassifizierung09 30 13
  • Format2014TitelCeramic Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13 17
  • OmniClassTitelClay Based Wall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit