Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Objektablauf Practicus DN50 seitl., Schlitzrost Edst.

KESSEL-Objektablauf Practicus DN50 seitl., Schlitzrost Edst.

KESSEL Boden-/ Deckenablauf Practicus, System 125, aus PP, mit Geruchsverschluss 50 mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitschutz, • Schallschutz: Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart: • Boden-/Deckenablauf Practicus: - nach DIN 4109 >= 18 dB (A) - nach VDI 4100 SST III >= 15 dB (A) • Anschlussrand, Norm: DIN EN 1253, Ablaufleistung: 1,8 l/s, Dimension: DN 50 (DA 50 mm), • Auslauf: 2,5 ° (seitlich) Kessel Aufsatzstück, System 125, aus ABS, Belastungsklasse: K3, Rostmaß 138 x 138 mm, Schlitzrost- Design aus Edelstahl, Verriegelungssystem: verschraubt, Dimension: DN 125 (DA 125), Auslauf: 90° (senkrecht)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Länge: 138 mm • Breite: 138 mm • Höhe: 16 mm • Verriegelung: verschraubt • Abmessungen • Aussparungsmaß Länge: 220 mm • Aussparungsmaß Breite: 180 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 50 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: PP • Stutzen Ausführung: waagerecht • Rost • Rahmen Breite: 150 mm • Rahmen Länge: 150 mm • Rahmen Material: ABS • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,4 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 1,747 kg • Gewicht netto: 1,311 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45150-11
  • ProduktfamiliePracticus floor drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit