Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Objektablauf Practicus Pressfl. DN70 seitl.,Dünnbett.,Designrost Kessel

KESSEL-Objektablauf Practicus Pressfl. DN70 seitl.,Dünnbett.,Designrost Kessel

KESSEL Boden-/ Deckenablauf Practicus, System 125, aus PP, mit Geruchsverschluss 50 mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitschutz, • Pressdichtungsflansch, Norm: DIN EN 1253, • Ablaufleistung: 1,8 l/s, • Dimension: DN 70 (DA 70 mm), • Auslauf: 2,5 ° (seitlich) KESSEL Variofix-Dünnbettaufsatzstück, System 125, aus ABS, Bauzeitschutzabdeckung, Schallschutz: Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart: Boden-/Deckenablauf Practicus: - nach DIN 4109 >= 18 dB (A) - nach VDI 4100 SST III >= 15 dB (A) • Belastungsklasse: L15, Rostmaß 120 x 120 mm, Kessel-Design aus Edelstahl, Rahmen aus Edelstahl,Fliesenstärke. 8-16 mm, Höhenverstellbereich 10-18 mm, mit Einlauföffnungen für die Einleitung von Sickerwasser, Verriegelungssystem: Lock & Lift, mit Flansch für alternative Abdichtung und Gegenflansch, Dünnbettaufsatz seitenverstellbar zur Anpassung an das Fliesenraster und teleskopisch höhenverstellbar, • Dimension: DN 125 (DA 125), • Auslauf: 90° (senkrecht)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Designrost • Rost Design: Kessel • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 120 mm • Breite: 120 mm • Oberfläche: geschliffen • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 273 mm • Breite: 273 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 70 • Außendurchmesser (DA): 75 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: PP • Stutzen Ausführung: waagerecht • Rost • Rahmen Breite: 132 mm • Rahmen Länge: 132 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Abdichtung am Grundkörper: Klemmflansch (Pressdichtungsflansch) • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,2 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,5 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Form Aufsatzstück: eckig • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 3,63 kg • Gewicht netto: 2,67 kg • Höhenverstellbarkeit: 10-23mm • Sperrwasserhöhe: 50 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45179-53
  • ProduktfamiliePracticus floor drain
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit