Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100, für DN 50, 70, 80

KESSEL-Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100, für DN 50, 70, 80

KESSEL-Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100, für DN 50, 70, 80 Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100 für Feuerwiderstandsklasse F120, F90, F60 und F 30 nach DIN 4102-11. • Zulassungsnummer: Z-19.17-1719 • Bauartgenehmigungsnummer: Z-19.53-2414 • Nachrüstbar für alle senkrechten Bodenabläufe System 100/125: Practicus aus PP DN 50, DN 70 Ecoguss DN 50, DN 70, DN 80 Ferrofix aus Edelstahl DN 70
Spezifikation
  • • Abmessungen • Höhe: 45 mm • Durchmesser: 79 mm • Ausführung • System: 125 • Weitere Merkmale • Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Zulassung: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (Bauartgenehmigung)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48099
  • ProduktfamilieFireKit, Multistop, … System 125
  • ProduktgruppeAccessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit