Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix System 200 mit Abdeckpl.,Rundeinlaufschlitz,290x290

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix System 200 mit Abdeckpl.,Rundeinlaufschlitz,290x290

Aufsatzstück aus Edelstahl 1.4301 nach DIN 15999 teleskopisch höhenverstellbar bis 50 mm mit Abdeckplatte und Rundeinlaufschlitz rutschhemmend 300 mm x 300 mm Klasse M
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Ringeinlauf • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: M 125 (EN 1253-1) • Länge: 300 mm • Breite: 300 mm • Höhe: 30 mm • Verriegelung: eingelegt • Abmessungen • Länge: 300 mm • Breite: 300 mm • Höhe: 112 mm • Ausführung • System: 200 • Rost • Rahmen Breite: 300 mm • Rahmen Länge: 300 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Gewicht brutto: 9,428 kg • Gewicht netto: 8,921 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57435
  • ProduktfamilieSystem 200 upper sections
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit