Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Verlängerungsstück mit Flansch und Gegenflansch, H 180 mm

KESSEL-Verlängerungsstück mit Flansch und Gegenflansch, H 180 mm

KESSEL-Verlängerungsstück mit Flansch und Gegenflansch zum vertieften Einbau von Anlagen zur Unterflurinstallation. Set zur Anbindung an eine bauseitige Dichtbahn.
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 250 mm • Breite: 340 mm • Höhe: 234 mm • Durchmesser: 588 mm • Lichte Weite (LW): 400 • Allgemeine Merkmale • Material: Kunststoff • Farbe: schwarz • Ausführung • Dichtung: Lippendichtung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer83073
  • ProduktfamilieOther accessory Premium
  • ProduktgruppeBackwater valves - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit